1AT20AL1990.0 Y=5.0MM - Produto obsoleto

Prodotto 1AT20AL1990.0 Y=5.0MM ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT20AL1990.0 Y=5.0MM

Serie T, 20mm, Standard,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:

Min: 152.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • L'elevata flessibilità si traduce solo in una fuoriuscita radiale di classe N.
  • L'esclusiva struttura a "U" del canale consente alla guida di flettersi per compensare basi non perfettamente lavorate o errori di disallineamento.
  • Costi e tempi di installazione ridotti grazie all'eliminazione della necessità di una costosa base lavorata e di utensili speciali.
  • Sostituzione rapida per guide lineari profilate completamente in acciaio.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 63.000,0 mm
[A1] 31.500,0 mm
[A2] 20.000,0 mm
[A3] 21.500,0 mm
[B] 76.000,0 mm
[E1] 53.000,0 mm
[E2] 40.000,0 mm
[H] 30.000,0 mm
[H1] 25.000,0 mm
[H2] 18.000,0 mm
[N1] 10.000,0 mm
[N5] 6.250,0 mm
[N6] 7.500,0 mm
[S1] M5
[S2] M6
[S3] M5
[S5] 58,0 mm
[S6] 95,0 mm
[X] 60.000,0 mm
[LMax] 3.000.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta A - Standard
Misura 20
Lunghezza guida 1.990,0 mm (78,35 in)
Materiale Lega di alluminio
Numero di slitte 1
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Peso 1,792 kg (3,951 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 9.000 N (2.023 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 11.340 N (2.549 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Carico statico nominale 11.000 N (2.473 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?